Ce détecteur est disponible sous forme de module d’analyse à combiner avec un analyseur MLT via une carte réseau LON, ou sous forme d’analyseur autonome à intégrer dans une plate-forme. Il permet de mesurer les émissions de NO ou NOx. C’est une unité autonome complète avec détecteur et électronique. La conception modulaire offre au système une simplicité d’intégration. L’analyseur CLD peut être un instrument « autonome » grâce à l’ajout de notre module d’entrées-sorties (E/S) et de notre plate-forme, ou il peut s’intégrer à un réseau d’analyse multicomposant sophistiqué.