Rosemount-P-OTG 51 Overfill Alarm Tank Gauge

Jauge de niveau Rosemount™ OTG 51 avec protection antidébordement

Product Description

La protection antidébordement Rosemount OFC assure la conformité de vos citernes aux normes actuelles de sécurité et d’environnement. Monté sur la citerne, ce système radar intégré mais indépendant répond à toutes les interprétations de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur les capteurs indépendants. Les niveaux d’alarme sont configurés par des paramètres logiciels qui facilitent l’adaptation aux nouvelles exigences. Une fonction d’autovérification continue permet d’assurer un fonctionnement correct.

Incertitude aux conditions de référence
±5 mm
Poids
20 kg
Indice de protection du boîtier
IP56
Raccordement au procédé
Adapté au montage sur ASME 3"� ou JIS 5K-100, DN80, ASME 6"�
Matériaux de construction
Acier inoxydable 316L, acier inoxydable 304L, PTFE
Protection antidéflagrante
Ex ia IIC T4 Ga

Caractéristiques

  • Aucune pièce mécanique mobile n’est susceptible de se casser à l’intérieur de la citerne.
  • Les indications et les communications sont vérifiées par le système d’auto-vérification.
  • La séparation électrique de l’alarme de niveau haut, de l’alarme antidébordement et du système de jaugeage de niveau/distance permet de garantir un fonctionnement sûr.
  • La fonction d’autovérification élimine le besoin d’un dispositif de test mécanique avant utilisation.
  • Elle est conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie.

Documentation et schémas