Rosemount-K-4088 Transmitter and 405 Compact Primary

Transmetteur Rosemount™ 4088 et élément primaire compact 405

Spécifications

Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™
Garantie
Garantie limitée à 12 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/100
Protocole de communication
Modbus™, BSAP/MVS
Plage de mesure
Jusqu'à 138 bar pour la pression différentielle, jusqu'à 420 bar pour la pression statique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NACE™, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Élément primaire à plaque multi-orifice compacte Rosemount™ 405C
Temp. Pression de service
ANSI B16.5 600 lb, DIN PN100
Plage de température du procédé
-321 à 850 °F (-196 à 454 °C)
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316
Garantie
Garantie limitée de la sonde : jusqu’à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™
  • Les transmetteurs Modbus permettent une mesure multivariable en combinant la pression différentielle, la pression statique et la température
  • Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
  • La technologie de capteur optimisée permet de capturer les grandes fluctuations de débit, fréquentes dans les applications de production de pétrole et gaz
  • L’amélioration de la fonctionnalité de mesurage du débit garantit une précision de ±0,05 % pour une plus grande précision des relevés
  • L’indicateur LCD fournit des données obtenues exactement au point de mesure pour une meilleure vision du procédé
  • Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
  • La protection contre l’inversion du câblage protège l’appareil contre tout mauvais câblage.
  • Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
  • La consommation d’énergie réduite permet de diminuer la taille et le nombre de panneaux solaires et de batteries pour un meilleur rendement
Élément primaire à plaque multi-orifice compacte Rosemount™ 405C
  • La conception brevetée à 4 orifices permet une mesure précise du débit dans les profils d’écoulement perturbé
  • La plaque à orifice innovante n’a besoin que de 2 diamètres de tuyauterie en amont et en aval pour réduire les longueurs droites
  • Pas besoin de lignes d’impulsion, de brides adaptées ou de modification de la tuyauterie pour maximiser les économies
  • Possibilité de montage direct pour faciliter l’installation
  • Mécanismes de centrage automatique simplifiant l’installation et assurant une précision optimale de la mesure de débit

Documentation et schémas

Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™
Élément primaire à plaque multi-orifice compacte Rosemount™ 405C