Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-248 Head Mount Temperature Transmitter

Transmetteur de température à montage en tête Rosemount™ 248

Product Description

Une solution de référence du secteur, le transmetteur de température Rosemount 248 garantit des performances fiables et constantes pour les environnements de procédé. Adaptée aux besoins des applications de mesure de température en un seul point, la conception durable de ce transmetteur résiste à de nombreux environnements. Pour une souplesse d’application, ce transmetteur de température à montage en tête est disponible avec une variété d’options de boîtiers.

Produits

Search
1-7 résultats sur 7 pour Produits
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Entrée
Une sonde avec entrées universelles (sonde à résistance, thermocouple, mV, ohms)
Signal de sortie
Protocole 4-20 mA /HART™
Boîtier
Montage en tête DIN B
Diagnostics
Diagnostics de base, avec diagnostic de sonde ouverte/en court-circuit
Options d’étalonnage
Étalonnage sur 5 points
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, zone dangereuse, type maritime, voir les spécifications complètes pour obtenir la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Le transmetteur de température standard répond aux exigences des applications de mesure de température en un seul point
  • La conception du boîtier fournit une résistance supérieure à de nombreux environnements de procédé
  • La stabilité garantie sur un an réduit les coûts de maintenance
  • Les diagnostics de sonde en circuit ouvert/court-circuit aident à détecter les problèmes dans la boucle de sondes pour garantir une performance fiable
  • Les tableaux de bord du transmetteur proposent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage de l’appareil
  • Appariement de la sonde avec le transmetteur et prise en charge des constantes Callendar Van Dusen pour réduire globalement les erreurs de mesure

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 10 results for Pièces et accessoires
: