Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3308 Wireless GWR Transmitter

Transmetteur de niveau sans fil Rosemount™ 3308 avec radar à ondes guidées

Product Description

Le transmetteur de niveau sans fil Rosemount 3308 permet d’automatiser les mesures de niveau et d’interface dans les endroits jusqu’alors inaccessibles. L’automatisation de procédés jusque-là manuels permet de réaliser des économies de coûts de l’ordre de 60 %. Le transmetteur Rosemount 3308 offre de nombreux avantages, comme une grande facilité d’installation sans câblage ni étalonnage, ainsi qu’une immunité contre la variation des conditions du procédé. Finies les inspections visuelles, grâce à l’accès à distance aux données de procédé et aux diagnostics avancés pour la maintenance préventive.

Précision
±3 mm
Répétabilité
±2 mm
Plage de mesure
Jusqu’à 17 m
Pression de service
Vide absolu jusqu’à 40 bar
Température de service
-40 °C à 150 °C (-40 °F à 302 °F)
Protocole de communication
WirelessHART®
Durée de vie de la batterie
9 ans avec une fréquence de rafraîchissement de 1 minute
Diagnostics
Diagnostics avancés pour une maintenance proactive
Types de sonde
Sonde simple tige, simple tige segmentée, câble simple, câble double, coaxiale, revêtement en PTFE

Caractéristiques

  • La technologie Direct Switch (DST) assure une sensibilité accrue, une grande fiabilité et une longue durée de la batterie
  • Les indicateurs de qualité du signal présentent la possibilité de travailler de manière proactive avec les instruments de mesure de niveau
  • La technologie sans fil native peut donner une meilleure vue d’ensemble de l’usine en automatisant des applications qui n’avaient pas pu l’être auparavant

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 52 results for Pièces et accessoires
: