Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-372 Hydrofluoric Acid Resistant pH sensor

Sonde de pH résistante à l’acide fluorhydrique (HF) Rosemount™ 372

Product Description

La sonde de pH Rosemount 372 utilise une nouvelle formulation de verre qui ralentit considérablement les effets de l’acide fluorhydrique (HF), rendant les mesures économiques dans les liquides contenant jusqu’à 1 % (10 000 ppm) d’acide fluorhydrique. La sonde de pH résistante à l’acide fluorhydrique est conçue pour une durée de vie prolongée dans les procédés contenant des ions fluorure.

Plage de mesure
pH de 0 à 12 (pH de 0 à 14 en l’absence d’ions de sodium)
Plage de température
-5 °C à 50 °C [23 to 122°F](100 °C[212°F] en l’absence d’ions fluorures)
Gamme de pression
-13 à 135 psig (6,9 à 1 035 kPa abs)

Caractéristiques

  • La formulation spéciale du verre pH résistant aux fluorures et aux acides prolonge la durée de vie de la sonde pH et sa résistance aux agressions par le procédé
  • Durée de vie étendue de la sonde de pH assurée par une cellule de référence à double jonction pour les solutions de procédés qui contiennent des ions toxiques
  • Options de montage variées offertes par des filetages MNPT 3/4” dirigés vers l’avant et MNPT 1” dirigés vers l’arrière
  • Résistance supérieure aux produits chimiques grâce au corps robuste en Ultem®, complètement étanche pour éliminer les fuites au niveau de la sonde.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits