Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-405 Conditioning Orifice Plate Primary Element

Élément primaire à plaque multi-orifice compacte Rosemount™ 405C

Product Description

L'élément primaire Rosemount 405C présente une conception de plaque brevetée à quatre orifices qui assure la précision des mesures dans des conditions d'écoulement perturbé. Contrairement aux plaques traditionnelles, cette plaque multi-orifice réduit les longueurs droites et ne requiert que deux diamètres de conduite (2D) en amont et en aval de la plaque, ce qui offre une solution de mesurage flexible et fiable. Cette plaque à orifice est compacte, facile à monter, et comprend des mécanismes de centrage automatique pour une précision optimale

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
4088 MultiVariable Transmitter
405 Conditioning Orifice Plate Primary Element
Temp. Pression de service
ANSI B16.5 600 lb, DIN PN100
Plage de température du procédé
-321 à 850 °F (-196 à 454 °C)
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316
Garantie
Garantie limitée de la sonde : jusqu’à 5 ans

Caractéristiques

  • La conception brevetée à 4 orifices permet une mesure précise du débit dans les profils d’écoulement perturbé
  • La plaque à orifice innovante n’a besoin que de 2 diamètres de tuyauterie en amont et en aval pour réduire les longueurs droites
  • Pas besoin de lignes d’impulsion, de brides adaptées ou de modification de la tuyauterie pour maximiser les économies
  • Possibilité de montage direct pour faciliter l’installation
  • Mécanismes de centrage automatique simplifiant l’installation et assurant une précision optimale de la mesure de débit

Documentation et schémas