Rosemount-8750W010

Système de débitmètre magnétique utilitaire Rosemount 8750W010, 1 pouce (DN25)

Product Description

Un boîtier de bobine entièrement soudé et fiable et une conception de capteur léger classé IP68 garantissent la compatibilité avec toutes les applications de services publics, d’eau et de traitement des eaux usées. Disponibles avec certifications eau potable.

Précision
Incertitude pouvant atteindre 0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et 0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diamètres de tuyauterie
0,15 à 8 po (4 à 200 mm)
Matériaux de revêtement
ETFE, PTFE et PFA
Matériaux d’électrode
Acier inoxydable 316L, alliage au nickel, platine, tantale, titane. D’autres matériaux sont disponibles. Nous consulter.

Caractéristiques

  • Configuration et accessibilité simplifiées grâce à une interface opérateur locale facile d’utilisation
  • Disponibilité optimisée grâce au boîtier du transmetteur à deux compartiments qui protège l’électronique de l’humidité et de la contamination
  • Construction robuste et entièrement soudée qui résiste aux vibrations constantes
  • Vérification constante du débitmètre qui confirme l’étalonnage de l’instrument sans interrompre le procédé
  • Réparations facilitées sur le terrain sans qu’il soit nécessaire de remplacer entièrement le débitmètre, grâce au bornier remplaçable
  • Diagnostics avancés et impression de rapports pour vérifier les performances du débitmètre et assurer sa conformité aux exigences des agences de réglementation

Documentation et schémas