Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-Permasense ET410 Corrosion Erosion Monitoring System

Système sans fil de surveillance de la corrosion et de l’érosion Rosemount™ Permasense ET410

Product Description

Obtenez en temps réel une visibilité permanente des tendances en matière de corrosion et d’érosion grâce à des capteurs à ultrasons uniques qui mesurent en continu l’épaisseur des conduites. Alimenté par batterie, le capteur ET410 est non intrusif, ce qui permet une installation magnétique simple et rapide. Les données fiables et précises sur l’épaisseur de paroi, fournies via un réseau WirelessHART®, du système ET410 au logiciel qui l’accompagne, peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions concernant la maintenance et le remplacement des conduites.

Plage de température
De -40 °C (-40 °F) à 270 °C (518 °F)
Protocole de communication
WirelessHART
Durée de vie de la batterie
9 ans (batterie BP20E)
Certifications/Homologations
Zones dangereuses classe 1, div 1 ou zone 0, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Plage de mesure
Épaisseur minimum de la paroi : 4 mm
Épaisseur maximum de la paroi : jusqu’à 50 mm
Performances
Capacité de détection des pertes de métal inférieure à 2,5 microns (0,01 mil) en conditions de terrain réelles
Fréquence de mesure
Par défaut − toutes les 12 heures ; configurable par l’utilisateur jusqu’à toutes les heures

Caractéristiques

  • Peut être utilisé sur du métal avec une température de fonctionnement pouvant atteindre 270 °C (518 °F)
  • Les capteurs d'épaisseur de paroi utilisent la technologie EMAT permettant une installation facile et un fonctionnement continu dans les applications en aval.
  • Les tendances en matière de corrosion et d’érosion sont précisément identifiées, en évitant les méthodes d’inspection manuelle inefficaces et potentiellement dangereuses.
  • Facile, intuitive et non intrusive, l’installation offre une méthode d’automatisation rapide, sans le coût du câblage
  • Technologie WirelessHART sûre et économique qui procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • Cette technologie est adaptée aux environnements marins.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-7 of 7 results for Pièces et accessoires
: