MODULE Modbus à ETHERNET/IP Rosemount™ 8712EM/8732EM/8750W AVEC CÂBLE D-9 À RS485
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités Transmetteur de débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E Transmetteur de débitmètre électromagnétique Rosemount 8712E
Protection class
IP20
Dimensions
4.72” × 2.95” × 1.06” L×W×H (120mm × 75mm × 27mm)
Power Supply
24 V ±10%
Power Consumption
Maximum: 280 mA on 24 V Typical: 100 mA
Compatibility
Rosemount 8732E Field Mount Transmitter with Rosemount 8705, 8711, and 8721 sensors; 8750W Utility Flow Meter System
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.