Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-TGD 51 Tank Gauge Display

Indicateur de jauge de niveau Rosemount™ TGD 51

Product Description

Grâce à l’indicateur de jauge de niveau Rosemount TGD 51, vos équipes bénéficient d’une grande confiance opérationnelle sur le terrain. Cet appareil de sécurité intrinsèque est doté d’un indicateur à six caractères qui indique la distance, la température et la pression de vapeur. Vous pouvez régler un paramètre spécifique ou basculer automatiquement entre les valeurs. Grâce à sa conception polyvalente, vous pouvez le boulonner, l’attacher ou le souder à la plupart des structures sur un pont. Il est conçu pour les environnements maritimes difficiles.

Poids
3 kg
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L
Protection antidéflagrante
Ex ia IIC T4 Ga

Caractéristiques

  • L’indicateur de base à six caractères et les options d’automatisation facilitent le travail des équipages plurilingues.
  • La conception de sécurité intrinsèque permet une exploitation en toute confiance dans les environnements de Zone 0.
  • La conception très utile de l’indicateur TGD 51 indique la distance, la température et la pression de vapeur dans les citernes.
  • La souplesse des réglages permet de prévoir un paramètre spécifique ou à votre équipage de basculer automatiquement entre les valeurs.
  • L’indicateur s’adapte à n’importe quel environnement de pont avec la possibilité d’être boulonné, fixé ou soudé sur la plupart des structures.
  • Il est conçu par des spécialistes de l’industrie maritime.
  • La conception robuste permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.
  • L’indicateur est conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie et aux normes de mesure internationales.
  • Processus de conception et de fabrication conforme aux normes de qualité ISO9001 et au code environnemental ISO14001

Documentation et schémas