Compteurs de teneur en eau Roxar

Product Description

Les compteurs de teneur en eau Roxar à montage en ligne et sur site utilisent une technologie de résonance à micro-ondes sensible permettant de mesurer avec précision la permittivité d’un mélange huile/eau en temps réel. Les compteurs à passage intégral améliorent l’efficacité du puits, le processus de séparation, le comptage transactionnel et les rapports fiscaux et peuvent être facilement ajustés par rapport au degré de salinité et aux variations de masse volumique de l’huile sèche

Meter Size
1" to 4" Standard sizes (configured models)
6" to 24" Non-standard sizes
Plage LowCut en ligne
1-15 %
Plage HighCut en ligne
1-50 %
Installation
Meter body:
Should be installed in a location with well mixed flow
Horizontal or vertical installation can be used
Electronics:
Should be installed typically within two meters of the meter body
Design Temperature
From -49 °F (-45.0 °C) to 302 °F (150.0 °C) depending on configuration
Design Pressure
Standard: 2,901 psig (200 barg)
With HP probes (available with some configurations): 10,008 psig (690 barg)
Ambient Temperature
  • -4 °F (-20 °C) to 140 °F (60 °C) Non-IS signal
  • -4 °F (-20 °C) to 118 °F (48 °C) IS signal
  • Power Supply
    21-35 VDC
    100-240 VAC
    Power consumption: < 24 W, maximum 30 W at start-up
    Certifications/Approvals
    Hazardous area certification: ATEX, IECEx

    Caractéristiques

    • Le compteur de teneur en eau Roxar utilise une technologie brevetée de résonance à micro-ondes pour mesurer avec précision la permittivité d’un mélange huile/eau.
    • Compensation automatique de la teneur en sel dans la fraction d’eau grâce à une fonction AutoSalinity.
    • Compensation des variations de masse volumique du fluide en temps réel grâce à une fonction AutoZero
    • Offre un principe de mesure robuste et stable avec une solution en ligne à passage intégral
    • Couvre un large éventail de tranquiliseurs – degré de salinité, masse volumique, température, etc.
    • Enhanced versatility with the TopCut Feature, extending the operating range of the Roxar Watercut Meter from 0-50% water cut to an impressive 0-100% water cut, perfect for applications requiring a broader range
    • The AutoZero feature utilizes a density input from, for example from a densitometer or Coriolis meter, to automatically compensate for changes in the oil density in real time, should variations in the flow properties be expected.
    • Local characterization can be used to enhance performance in applications with very low watercut and with varying oil properties.
    • Stock tank mode enables the percentage of water by volume and the percentage of water by weight to be provided as outputs at standard conditions.
    • Option to include a sample box, which supports sample collection ready for lab analysis, while recording the exact moment the sample is taken within the software
    • Option to include a local display