Réarmement manuel de la vanne coup-de-poing à disque de la série BM7 de Tartarini™

Product Description

Les vannes coup-de-poing de la série BM7 sont des dispositifs à éléments d'isolation automatique qui peuvent être installés en tant dispositifs de sécurité dans des postes de détente. Ce type de vanne est caractérisé par un montage et un entretien faciles ainsi que par la haute précision de ses mesures. Les modèles de série BM7 sont conformes à la Directive Équipements sous pression PED 97/23/CE et sont classés dans la catégorie IV.

Configurations disponibles
BM7/1-1/2" : raccord fileté 1-1/2" GAZ
BM7/40-FS : à bride (avec brides coulissantes) raccordements 1-1/2" (DN40) PN16 UNI/DIN
BM7/2" : raccord fileté 2" GAZ
BM7/50-F : raccord à bride 2" (DN50) PN16UNI/DIN
Pression amont acceptable
Jusqu'à 14 bar
Plage de pression de consigne de décharge
0 à 14 bar
Plage de pression SSV
Avec OS/66 : Plage de pression minimale = 0,007 à 0,4 bar ; Plage de pression maximale = 0,025 à 0,50 bar
avec OS/66-AP : Plage de pression minimale = 0,10 à 2,5 bar, Plage de pression maximale = 0,20 à 5 bar
Classe de précision
Jusqu'à +/-5 %
Capacité maximale
970Nm3/h

Caractéristiques

  • facilité d'installation
  • facilité d'entretien
  • haute précision opérationnelle