Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-100-625

Transmetteurs et transducteur de pression TESCOM™ 100-625

Product Description

Les transducteurs de pression sont utilisés dans les applications intensives qui requièrent une précision et une durabilité élevées. La série 100-625 utilise un tensiomètre à semi-conducteurs et à couche mince déposée par pulvérisation cathodique. Les transducteurs de pression présentent des incertitudes à pleine échelle de 0,5 %, 0,25 % et 0,125 %. La série 625 est un transmetteur de pression nominal de sécurité intrinsèque. Ces produits sont adaptés à une utilisation avec le contrôleur électropneumatique ER5000 et conviennent parfaitement aux applications ER5000 qui requièrent un signal de retour externe.

Série 100
Précision à pleine échelle : +/- 0,25 %
Orifices : NPT 1/4" (externe)
Raccordements : Mini Hirschmann
Signal de sortie : 4-20 mA
Série 200
Précision à pleine échelle : +/- 0,25 %
Orifices : NPT 1/4" (externe)
Raccordements : Mini Hirschmann
Signal de sortie : 0-10 Vcc
Série 300
Précision à pleine échelle : +/- 0,50 %
Orifices : NPT 1/4" (externe)
Raccordement : Hirschmann
Signal de sortie : 4-20 mA
Série 615
Précision à pleine échelle : +/- 0,125 %
Orifices : NPT 1/2" (externe)
Raccordements : Hirschmann
Signal de sortie : 4-20 mA
Série 625 (de sécurité intrinsèque)
Précision à pleine échelle : +/- 0,25 %
Orifices : NPT 1/2" (externe)
Raccordement : Hirschmann
Signal de sortie : 4-20 mA
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Pour des mesures de pression hydraulique et pneumatique extrêmement stables et de haute répétabilité
  • Convient à une large palette d’applications industrielles, de laboratoire et de test
  • Immunité significative au bruit dû aux interférences radio-électriques (talkie-walkie), aux CEM (bruit électrique des moteurs), et aux décharges électrostatiques (électricité statique générée dans l’application)*
  • Les plages de pression vont de -1,0 à 1 034 bar / -30 "Hg à 15 000 psig (valeurs standard), y compris les transducteurs absolus de 20 bar / 300 psi. Des plages de pression plus élevées sont disponibles sur certains modèles.
  • *Indiqué par le marquage CE, obligation légale pour vendre en Europe.

Documentation et schémas