Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-26-1000

Détendeur TESCOM™ série 26-1300

Product Description

Le modèle 26-1000 contrôle des pressions allant jusqu’à 690 bar. Ce détendeur permet une décharge standard favorisant une réduction de la pression aval. Le modèle 26-1000 est muni d’un capteur et d’un ressort interchangeables pour une plus grande polyvalence du produit. La poignée à faible couple de serrage est facile à régler. Idéal pour une utilisation dans les équipements de tests, les bancs d’étalonnage et les équipements de production.

Pression amont maximale
Acier inoxydable : 690 bar
Laiton : 415 bar
Plages de pression aval

0,3 à 35, 0,3 à 55, 0,7 à 105, 1 à 175, 1,7 à 275, 3,4 à 415, 14 à 690 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316 ou laiton
Matériau du siège
Siège de vanne principale : Vespel®
Siège d’évent : CTFE
Chapeau
Acier inoxydable série 300
Bagues d’appui
Téflon®
Filtre de 40 microns
Acier inoxydable série 300 ou bronze
Éléments internes
Acier inoxydable série 300
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649, haute pression, pression moyenne
Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/4", 3/8" (NPTF uniquement)
Température de service
-40 °C à 74 °C
Capacité de débit
Standard : Cv = 0,06
En option : Cv = 0,02, 0,12, 0,30
Type de charge
Ratio air, dôme, rappel, réglage à clé
Poids (sans manomètres)
Acier inoxydable : 2,5 kg
Laiton : 2,6 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Facilement convertible en sept plages différentes de pression aval
  • Disponible avec décharge confinée
  • Nombreuses options de ports d’entrée et de sortie
  • Disponible en laiton ou acier inoxydable
  • Tige non équilibrée pour une excellente étanchéité
  • Sécurité et fiabilité grâce au capteur à piston
  • Excellente sensibilité sur une large plage de réglage de pression
  • Décharge à zéro bar dans toutes les plages de pression

Documentation et schémas