Détendeur TESCOM™ 26-1200 à charge par dôme

Product Description

Le détendeur à débit élevé et chargement par dôme de la série 26-1200 est chargé de manière externe via des pressions amont et aval maximales de 414 bar / 6 000 psig. La série 26-1200 offre quatre diamètres d’orifice et valeurs nominales Cv, une vanne principale équilibrée et la détection externe. Idéal pour une utilisation dans les essais des moteurs-fusées, le ravitaillement en carburant, le réapprovisionnement des usines et le réseau gazier.

Classe de pression
Pression amont maximale : 248 et 414 bar / 3 600 et 6 000 psig
Pression aval : Jusqu’à l’entrée maximale
Matériau
Corps : acier inoxydable 303, 316
Siège : CTFE ou Vespel®
Membrane, joints toriques : Buna-N ou Viton®
Bagues d’appui : Teflon®
Autres pièces : acier inoxydable série 300
Diamètre et type d’orifice
Cv = 3,3 : 3/4" ou 1", SAE, NPTF ou MS33649
Cv = 6,0 : 3/4", 1" ou 1-1/4", SAE ou MS33649
Cv = 12,0 : 1" ou 1-1/4", SAE, NPTF ou MS33649
Cv = 20,0 : brides ou Grayloc 2" ANSI/ASME
Température de service (Cv = 3,3)
-40 à 74 °C / -40 à 165 °F
Température de service (Cv = 6,0)
Buna-N : -40 à 74 °C / -40 à 165 °F
Viton® : -26 à 74 °C / -15 à 165 °F
Température de service (Cv = 12,0)
-26 à 74 °C / -15 à 165 °F
Température de service (Cv = 20,0)
-40 à 93 °C / -40 à 200 °F
Capacité de débit
Cv = 3,3, 6,0, 12,0 ou 20,0
Type de charge
Dôme
Poids
Cv = 3,3 : 11,3 kg / 25 lb
Cv = 6,0 : 18,1 kg / 40 lb
Cv = 12,0 : 27,2 kg / 60 lb
Cv = 20,0 : 58,9 kg / 130 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Haute sensibilité grâce à la membrane
  • Construction modulaire pour un entretien aisé
  • Détection externe disponible pour une meilleure précision
  • Vanne principale équilibrée pour une plus longue durée de vie du siège
  • Peuvent être montés dans n’importe quelle position
  • Faible flexion en charge et faible pression de fermeture