Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-44-4000

Détendeur de plongée à ressort TESCOM™ série 44-4000

Product Description

Le détendeur 44-4000 avec biais à ressort et chargé par dôme est conçu pour les applications de suivi de la pression visant à maintenir une pression différentielle constante. La décharge permet d'augmenter et de diminuer la pression. Idéal pour une utilisation dans les applications de plongée requérant un système respiratoire d'urgence.

Classe de pression
Pression amont maximale : 414 bar
Plages de pression aval : 3,4-103 bar
Matériau
Corps : Acier inoxydable 303, acier inoxydable 316, laiton, laiton chromé
Siège de vanne principale, joint d’étanchéité : CTFE, Vespel®
Bague d’appui : Téflon®
Joint torique
Buna-N, Viton®, éthylène-propylène, Kalrez®
Éléments internes
Acier inoxydable série 300, acier inoxydable 17-4 PH, laiton
Diamètre et type d’orifice
Type d'orifice d'entrée et de sortie : BSP, SAE, NPTF, MS33649
Diamètre d'orifice d'entrée et de sortie : 1/2", 3/4"
Capacité de débit
Vanne principale : Cv = 0,7 (Cv = 2,0 en option)
Évent : Cv = 0,35
Type de charge
Dôme, air
Poids
8 lb / 3,6 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Débit élevé : Cv = 0,7 ou 2,0 (en option)
  • Détection par piston
  • Plages de pression de polarisation réglables
  • Décharge (confinée)
  • Compatible avec les actionneurs pneumatiques TESCOM et les contrôleurs électropneumatiques ER5000

Documentation et schémas