Tescom-P-54-2300

Déverseur TESCOM™ 54-2300

Product Description

Le déverseur hydraulique série 54-2300 est capable d’un débit de 18,9 à 189 l/min et est disponible avec charge d’air pour une utilisation avec le contrôleur électropneumatique ER5000. Idéal pour une utilisation dans les bancs de test hydrauliques et le contrôle du procédé.

Pression amont maximale
 Chargé par ressort et dôme : 345 bar
 Actionnement pneumatique : 690 bar
Plages des pressions régulées
69,0, 103, 172, 241, 345 et 690 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 303 ou 316
Siège, clapet et capteur : acier inoxydable 17-4 PH
Joints toriques : Buna-N, Viton®, éthylène-propylène ou polyuréthane
Bagues d’appui : PTFE
Chapeau (charge à ressort seulement), autres pièces
Acier inoxydable 303
Température de service (produit)
-40 °C à 74 °C (température de service en fonction du matériau du joint torique).
Diamètre et type d’orifice
1/2, 3/4
SAE, NPTF
1
Bride
Capacité de débit
Cv = 1,6
Type de charge
Ressort, dôme, air
Poids
Chargé par ressort et dôme : 6,8 kg
Actionnement pneumatique : 13,6 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Bagues d’usure disponibles pour fluides non lubrifiants
  • Contrôle de la pression jusqu’à 690 bar
  • Cv de capacité de débit de 1,6
  • Excellent rapport entre l’ouverture et la fermeture
  • Sièges en métal/métal trempé pour service intensif
  • Choix de chargement par ressort, dôme ou air
  • Trous de fixation latérale standard
  • Raccordements à bride disponibles