Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-98 Series

Filtres haute pression TESCOM™ 98

Product Description

Les filtres haute pression de la série 98 présentent des pressions de service allant jusqu’à 690 bar avec les conceptions en ligne Mini et en T. Idéal pour la filtration en amont des composants de régulation de la pression afin de protéger de la contamination par des particules.

Pression de service nominale maximale
En ligne série 98-1010 Mini : 414 bar
Conception en T série 98-1110 : 414 à 690 bar
En ligne série 98-1210 : 207 à 690 bar
Matériaux : en ligne série 98-1010 Mini
Corps : acier inoxydable 304
Filtre interne - 10 microns : acier inoxydable 304 plissé
Matériaux : conception en T série 98-1110
Corps : acier inoxydable 303
Filtre interne - 10 microns : acier inoxydable 304 plissé
Joints toriques : Buna, Teflon® ou Viton®
Matériaux : en ligne série 98-1210
Corps : 207 bar - acier inoxydable 303
414, 690 bar - acier inoxydable 17-4
Filtre - 10 microns : acier inoxydable 304
Joints toriques : Buna, Teflon® ou Viton®
Température de service : en ligne série 98-1010 Mini
-196 °C à 288 °C
Température de service : conception en T série 98-1110
Joint torique Buna : -29 à 74 °C
Joint torique Teflon® : -40 à 74 °C
Joint torique Viton® : -18 à 104 °C
Température de service : conception en T série 98-1210
Joint torique Buna : -29 à 74 °C
Joint torique Teflon® : -40 à 74 °C
Température de service : conception en T série 98-1210
Joint torique Viton® : -18 à 104 °C
Joint torique EP : -40 à 107 °C
Diamètre et type d’orifice : 98-1010
1/4, 3/8, 1/2
NPTF femelle, NPTF mâle/femelle (1/4 et 1/2 uniquement), femelle MS33649/mâle MS33656
Diamètre et type d’orifice : 98-1110
1/4, 3/8, 1/2
NPTF femelle, MS33649, SAE
Diamètre et type d’orifice : 98-1210
1/4, 3/8, 1/2 (207 et 414 bar uniquement)
NPTF femelle/MS33649 mâle
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Pressions de fonctionnement jusqu’à 690 bar
  • Pour les éléments en ligne, en ligne Mini et en T. Les éléments peuvent être nettoyés, ce qui réduit les coûts de fonctionnement
  • Filtre plissé, 10 microns, en acier inoxydable 304 pour un contrôle maximal de la contamination
  • Les éléments peuvent être nettoyés, ce qui réduit les coûts de fonctionnement

Documentation et schémas