Tescom-P-CS2200

Système de remplacement à faible débit TESCOM™ CS2200

Product Description

La série CS-2200 est un système complet de remplacement compact à pureté élevée qui combine le détendeur de remplacement et un détendeur en ligne dans un système à montage mural compact pour les gaz spéciaux, corrosifs et pyrophoriques. Le séparateur à membrane métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Elle fournit un faible débit continu de gaz à partir de deux sources de pression. Convient idéalement aux applications de gaz vecteur, de CO² pour les incubateurs de cultures tissulaires et cellulaires et les applications de gaz pour résonateurs laser.

Classe de pression
Pression amont maximale : 241 bar / 3 500 psig
Plages de pression aval : 0 -
25, 50, 100, 150 psig / 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316 ou laiton
Matériau du chapeau
Acier inoxydable série 300 ou laiton
Siège de vanne
PTFE
Membrane et ressort
Acier inoxydable 316
Manchon de frottement
Interne : PTFE
Externe : Acier inoxydable 316
Autres pièces
Acier inoxydable 316 (et laiton pour corps en laiton)
Température de service
-40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,06
Poids
2,2 kg / 5 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Pression amont maximale : 241 bar / 3 500 psig
  • Quatre pressions aval maximum de 1,7 à 10,3 bar / 25 à 150 psig
  • Conçu pour fournir un débit continu de gaz pour les applications nécessitant des approvisionnements en gaz stockés
  • Disponible en laiton ou en acier inoxydable 316
  • Basé sur le détendeur TESCOM 44-2200 éprouvé sur le terrain
  • Support de montage standard