Manifold pour systèmes Intellimount Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ IMSA/IMST
Manifold pour systèmes Intellimount Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ IMSA/IMST
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Manifolds à 2, 3 et 5 vannes permettant d’installer, d’étalonner et d’entretenir des transmetteurs Coplanar™ de manière simple et efficace, à des pressions pouvant atteindre 414 bar
Compatibles avec les transmetteurs de pression Rosemount® de type Coplanar™ modèles 3051C, 3051P, 2024 et 3095 Multivariable™.
Ensemble modulaire en deux parties comprenant un module de robinets de sectionnement avec deux vannes d’isolement et un module d’instruments contenant des vannes d’équilibrage et de mise à l’air libre.
Le montage direct sur le transmetteur élimine le besoin d’adaptateurs à bride.
La construction modulaire permet une installation indépendante sur le terrain du module de robinets de sectionnement, qui reste en place pendant l’étalonnage des instruments, ce qui élimine le besoin de vannes d’isolement séparées.
Précision maximale obtenue en positionnant les membranes d’isolement du transmetteur à moins de 13 mm de l’axe des prises du procédé.
Le module d’instruments assure la précision et améliore le temps de réponse grâce à de grands passages.
La conception modulaire permet de facilement déposer le module d’instruments et le transmetteur sur le terrain tout en conservant le module de robinet de sectionnement en place, ce qui facilite à la fois la maintenance sur le terrain et l’étalonnage du transmetteur en atelier.
Conception compacte pour faciliter l’installation, l’étalonnage, la maintenance et l’accessibilité pour une utilisation dans des systèmes d’armoires.
La mise à l’air libre du transmetteur à l’aide de bouchons de mise à l’air libre standard ou de sorties d’air contrôlées NPT ¼” capture les fluides de procédés sensibles sur le plan de l’environnement.