Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-m3a

Manifolds de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM modèle M3A

Product Description

Manifold compact comprenant une vanne revêtue en PTFE. Cette unique vanne permet d’équilibrer un transmetteur de pression différentielle à des pressions pouvant atteindre 414 bar

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Jusqu’à 20 %-30 % de réduction des coûts d’installation grâce au montage des instruments sur manifold, éliminant ainsi plusieurs composants essentiels à une « installation de tuyauterie ».
  • La conception compacte nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation.
  • Réduction des fuites grâce au nombre réduit de pièces à monter.
  • La tige à extrémité sphérique pivotante assure une fermeture métal sur métal répétitive et à étanchéité testée de la vanne.
  • Garniture de tige réglable pour une étanchéité parfaite et une longue durée de vie de service.
  • La garniture sous le filetage de la tige empêche le grippage et la corrosion du filetage.
  • La portée d’étanchéité arrière dure intégrée protège contre l’éjection de la tige.
  • Le filetage de tige roulé fournit une surface de filetage plus solide et plus durable, augmentant ainsi la durée de vie de la vanne.
  • Deux joints en PTFE ou en graphite, vis en acier allié zingué cobalt 4 x 7/16” et 20 x 2½” fournies pour le montage de série.

Documentation et schémas