Tescom-P-MiniLabo 2

Détendeur de point d’utilisation TESCOM™ MiniLabo2

Product Description

Détendeur de service MiniLabo 2 pour gaz et mélanges non corrosifs/corrosifs jusqu’à une pureté de 6,0 (99,9999 % vol.) avec une conception compacte, modulaire et ergonomique. Idéal pour réduire la pression en ligne à une pression de fonctionnement normale ; convient parfaitement aux applications de laboratoire, de R & D et d'analyse et adapté aux applications de détecteurs à capture électronique (ECD).

Classe de pression
Pression amont maximale : 40,0 bar
Plages de pression aval : 1,5, 4,0, 10,0 bar
Produit fluide
Gaz et mélanges non corrosifs/corrosifs jusqu’à une pureté de 6,0 (99,9999 % vol.)
Taux de fuite
10-8 mbar l/s He
Valeur de débit nominale
100 l/mn (azote)
Matériau
Corps : Acier inoxydable 316L ou laiton chromé
Membrane : Elgiloy® ou Hastelloy®
Poids (approximatif)
Laiton : 0,7 kg
Acier inoxydable : 1,2 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Indication claire de la position d’ouverture/fermeture (90°) de la vanne d’isolement
  • Minimum d’espace requis pour l’installation car le détendeur et la vanne d’isolement sont intégrés dans un seul corps.
  • Volume interne réduit, temps de purge courts
  • Construction modulaire avec détendeur, manomètre, vanne d’isolement 1/4 de tour et vanne de dosage
  • Montage facile grâce au support de montage mural

Documentation et schémas