Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-VJ

Régulation de la pression avec vannes TESCOM™ série VJ

Product Description

Les vannes à main de la série VJ permettent des pressions de régulation de 414 et 690 bar. Disponible en modèles à angle et à globe. Idéale pour une utilisation dans les panneaux de régulation de la pression et dans les équipements de soutien au sol (GSE).

Pression de service maximale
Corps en acier inoxydable 316 : 690 bar
Corps en laiton : 414 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316 ou laiton
Matériau du siège
CTFE, Nylatron, Peek, Téflon® ou Vespel®
Bague d’appui
Teflon®
Joints toriques
Buna-N, éthylène-propylène, Kalrez® ou Viton®
Autres pièces
Monel® et laiton ou acier inoxydable
Température de service
Consultez la fiche de données
Diamètre et type d’orifice
1/4", 3/8" (disponible en modèle à globe)
BSPP, SAE, NPTF, MS33649
Capacité de débit
Cv = 0,49 Angle
Cv = 0,28 Globe
Poids
0,7 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Écoulement bidirectionnel polyvalent
  • La butée métallique intégrée empêche un serrage excessif de la vanne
  • Des options de modèles à angle ou globe sont disponibles pour une adaptation facile
  • Conçu pour être compatible O2 avec les matériaux de construction adaptés

Documentation et schémas