Yarway-P-P000989

Robinets à soupape Yarway série 5525/5535

Product Description

Combinaison d’une soupape et d’un instrument de contrôle de l’écoulement avec un micromètre spécial et une aiguille indicatrice pour régler le robinet à 1/100e près d’un tour de volant.

Caractéristiques

  • Un indicateur à cadran micrométrique est de série pour assurer des réglages de contrôle précis et reproductibles.
  • Disponibles dans les classes de pression ASME classe 800, filetés (FNPT) et à embout à souder.
  • Les robinets sont disponibles avec quatre obturateurs V-Port pour assurer un contrôle et un débit optimaux.
  • Toutes les surfaces internes sont usinées avec précision pour garantir des performances optimales.
  • Les bagues de siège remplaçables sont en acier inoxydable durci, aux surfaces avec Stellite.
  • L’obturateur est durci, poli et rectifié pour une étanchéité précise sans fuite.
  • Le matériau standard est un corps en acier carbone (ASME SA105) avec organes internes en acier inoxydable chromé à 13 %.
  • La garniture GRAFOIL® est de série.
  • Conformité au code ASME B16.34 et à la section I du code ASME relatif aux chaudières et aux cuves sous pression.
Certifications
ASME B31.1
Raccordement au procédé
Filetage, emboîtement soudé
Application
Générateur de vapeur à récupération de chaleur, chaudière, chaudière à biomasse et chaudière électrique
Conception du corps
Modèle court
Matériau
Acier au carbone
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
SWE (extrémités à emboîtement soudé), filetage
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Type
Vannes droites
Dimensions de la vanne
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Globe

Documentation et schémas