Vapeur: Une source de chaleur polyvalente mais coûteuse pour les usines chimiques
Dans les installations de traitement chimique, la vapeur est l’outil de pointe pour la pression et l’énergie, mais surtout pour les applications de chauffage. Il dirige les turbines et fournit de la chaleur pour d’innombrables échangeurs de chaleur, rebouilleurs de colonne de distillation et applications similaires, car il s’agit d’un mécanisme très efficace et contrôlable permettant de fournir l’énergie exactement là où elle est nécessaire. Le système de distribution de vapeur contribue souvent de manière significative aux coûts énergétiques et aux émissions. En améliorant la surveillance et le contrôle, en mettant l’accent sur la distribution de la charge, la perte de chaleur et la régulation de la pression, vous pouvez réduire vos coûts énergétiques, réduire les émissions et améliorer la sécurité pour optimiser les performances de votre usine.