Biotechnologies
Atteindre la fiabilité et la flexibilité nécessaires pour garantir l'homogénéité du procédé, la qualité du produit et une forte productivité.
Alors que l'industrie biopharmaceutique poursuit son développement mondial, la nécessité de réaliser des opérations commerciales transparentes est devenue encore plus importante. Les facteurs de croissance clés du marché, notamment l'expansion de la médecine personnalisée et des médicaments biosimilaires, requièrent des méthodes de fabrication souples. Des solutions comme la technologie d'analyse intégrée au procédé, la technologie à usage unique et la fabrication en continu sont devenues les moteurs de la productivité et de l'efficacité de ce segment de marché.
Étude de cas
Réduction du temps de publication pour les enregistrements de lot de fabrication, passant de quatre à deux heures, ce qui permet de faire des économies et d'améliorer la mise en conformité
Optimiser la préparation des matériaux pour une production sans gaspillage.
Réduire les risques de production des bioréacteurs et maximiser le titrage.
Optimiser l'utilisation des produits chimiques et minimiser le temps de nettoyage.
Gérer efficacement les procédés de récupération pour accroître le rendement des bioréacteurs.
Améliorer l'efficacité de la chromatographie pour maintenir une capacité de fabrication élevée.
Rationaliser les procédés de production rapidement et facilement.
Bénéficier d'une gestion intégrée de la formulation pour une production uniforme.
Utiliser des solutions automatisées pour simplifier et optimiser les procédés en lots.
Simplifier et automatiser les opérations avec les solutions SMARTWireless.