Systèmes de surveillance des citernes à cargaison

Systèmes de surveillance des citernes à cargaison

Notre système de surveillance radar améliore la visibilité sur les citernes à cargaison et l'efficacité opérationnelle. 

Sécurité, rentabilité et efficacité des opérations de cargaison

Pour surveiller les citernes à cargaison, vous avez besoin de vous fier à un système radar robuste qui fournit des mesures de niveau précises et des fonctions de diagnostics renforçant l'efficacité de votre équipage. En cas de problème, vous pouvez compter sur les équipes d'Emerson, où que vous soyez.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Sécurité, rentabilité et efficacité des opérations de cargaison

Dossiers et études de cas

Reliability Above All – Cargo Monitoring System

Des solutions en action

Niveau

  • Gamme complète de jauges radar pour citernes, conçues pour les applications offshore et maritimes
  • Qualité et performances supérieures dans toutes les conditions de mesure
  • Intégration d'une alarme radar de haut niveau et antidébordement

Les jauges radar de citernes font partie intégrante d'un des systèmes les plus critiques à bord de tout navire-citerne, le système de surveillance de cargaison. Emerson vous propose un large choix de solutions et vous assure les mesures les plus fiables et précises, quelles que soient les conditions à bord.

  • Mesure précise et fiable de la pression de vapeurs dans les citernes de cargaison
  • Intégrée dans la jauge radar, aucune installation supplémentaire et bonne protection contre les effets de l'environnement

La mesure de la pression de gaz inerte ou de vapeurs dans les citernes de cargaison est importante pour la sécurité et l'efficacité du fonctionnement à bord des navires-citernes. Emerson propose des capteurs de pression de vapeurs très précis et intégrés dans les jauges radar. La solution satisfait aux réglementations de la SOLAS sur les moyens secondaires de protection contre les vapeurs.

Température

  • Mesure précise et fiable de la température dans les citernes de cargaison
  • Sondes de température à résistance (Pt100) dans un puits thermométrique avec transmetteur de température sur le dessus
  • Intégration du bus de terrain à la jauge radar

Pour de nombreux navires-citernes, il est important d'avoir un contrôle total de la température dans les citernes, tant pour des besoins opérationnels lorsque certains liquides doivent être transportés à des températures spécifiques que pour des raisons de sécurité. Pour déterminer correctement la quantité de cargaison, il faut avoir une connaissance précise de la température. Les instruments de mesure de la température d'Emerson fournissent des données de qualité grâce à des solutions intégrées reliées au système de surveillance de la cargaison.

Surveillance et communication

  • Interagissez avec le système de surveillance de la cargaison grâce à une interface homme-machine conviviale.
  • Intégration transparente à d'autres systèmes embarqués

Pour l'équipage à bord, il est essentiel d'avoir des solutions de surveillance et de communication fiables et faciles à utiliser. Emerson propose des solutions pour la surveillance redondante des appareils à bord, assorties de diagnostics complets pour une disponibilité maximale. Avec nos stations de travail, vous disposez d'une solution d'interface homme-machine de pointe.

Alarmes

  • Alarme de niveau haut et alarme antidébordement intégrées et totalement indépendantes
  • Jusqu'à 3 voies sur une seule unité, avec un seul point d'insertion

Les systèmes d'alarme de haut niveau et antidébordement sont importants pour les navires-citernes et les installations de stockage en mer. Emerson propose des solutions uniques et brevetées pour la mesure avec 2, voire 3 voies radar sur un seul instrument, fournissant des signaux de sortie indépendants qui peuvent être utilisés pour l'alarme de niveau élevé et l'alarme antidébordement. 

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.