Navires méthaniers
Solutions pour méthaniers, pour la précision du comptage transactionnel et la sécurité de l'exploitation
Évitez les situations dangereuses à bord de votre méthanier grâce à une vaste gamme de sous-systèmes, comme le système radar de comptage transactionnel du GNL et les dispositifs de sécurité pour les équipements de secours. Ces solutions sont essentielles pour assurer la conformité des méthaniers aux réglementations les plus strictes sur la sécurité et la protection de environnement. Profitez d'une rentabilité élevée et d'une exploitation fiable sans compromettre la sécurité, en choisissant les solutions de GNL d'Emerson, testées et approuvées dans le monde entier.
Le système de comptage transactionnel par radar est le meilleur choix possible dès lors que vous avez besoin d'une mesure de GNL très précise et d'une solution conforme aux réglementations maritimes et aux normes internationales de comptage transactionnel. Vous bénéficiez d'un système d'une grande fiabilité, capable de fournir des données précises pour le comptage transactionnel, même dans des conditions maritimes difficiles.
En savoir plus sur les systèmes de comptage transactionnel >>
La mesure d'hydrocarbures est un paramètre important qui contribue au rendement énergétique global d'un vaisseau. Tous ces paramètres nécessitent un système de mesure précis et fiable, afin de mieux contrôler et gérer votre consommation, de réaliser des économies et de réduire vos émissions polluantes. En combinant les mesures d'hydrocarbures avec les mesures de réservoir et de débit existantes, on pourra obtenir une excellente intégrité des hydrocarbures et une protection contre le vol ou la fraude. Le flux de données rapide permettra d'avoir une base de référence énergétique actualisée pour l'ensemble de la flotte et des données en temps réel pour une connaissance approfondie et une planification efficace.
Lire la suite sur les systèmes de gestion des hydrocarbures de soute >>
Un niveau de sécurité élevé est important lors du transport de gaz naturel liquide. Il s'agit aussi d'une priorité pour le système de commande à distance des vannes. Les indicateurs redondants, les blocs d'alimentation et nos fonctions d'arrêt d'urgence brevetées contribuent tous à garantir le respect des spécifications de sécurité à bord du méthanier.
En savoir plus sur le système de commande à distance des vannes >>
Pour la mesure de niveau dans les ballasts et réservoirs de service, différents équipements peuvent être utilisés, tels que les systèmes électropneumatiques, les capteurs de pression électriques et les transmetteurs de niveau.
En savoir plus sur les systèmes de téléjaugeage des citernes >>