Formage, remplissage, scellage et tests de sachets
Production rapide, sûre et économique de sachets à maintien vertical, d’emballages compressibles, de sachets coussins et autres emballages alimentaires.
Emerson permet aux clients finaux de créer des emballages durables et fiables pour les applications agro-alimentaires. Nos systèmes et composants d'automatisation améliorent les durées de cycle sur la ligne d'assemblage et réduisent les coûts en utilisant moins de matériaux et d'énergie. Nous vous aidons à créer des équipements qui rendent votre usine de fabrication sûre et opérationnelle, mais aussi efficace et optimisée.
Les vannes pneumatiques et les vérins d'Emerson garantissent la fiabilité et la répétabilité des mouvements de contrôle assurant l'ouverture et le remplissage de sachets sur les chaînes de montage. Nos composants permettent de veiller à la régularité des niveaux de remplissage, ainsi qu'à la précision du mouvement séquentiel le long de la chaîne d'emballage. Les arrêts dûs aux changements dans la demande de production sont ainsi réduits. Notre outil unique Numasizing détermine la fréquence des cycles et ajuste la consommation d'énergie en fonction.
La technologie de soudage par ultrasons permet d'obtenir des soudures de haute qualité pour les emballages. Vous pouvez répondre aux gros volumes de production grâce à une configuration rapide, une intégration simplifiée, des cycles de soudure rapides et la réduction des produits non conformes. Notre nouveau système d'assemblage aux ultrasons est conçus pour aider les fabricants à réduire la quantité de déchets d'emballage et leur consommation d'énergie.
Optimisez la performance et la sécurité avec des solutions assurant une alimentation de qualité et une alimentation de secours et évitez les arrêts coûteux, la détérioration des équipements et la perte de données précieuses. Choisissez nos solutions d'alimentation pour gérer les charges et les températures élevées, ainsi que les variations d'humidité dans les différents types d'environnement, même les plus difficiles.
Nos systèmes avancés pour la détection des fuites s'adressent à un vaste éventail d'applications, notamment dans l'agro-alimentaire et la pharmacie. Nos systèmes en ligne sont capables de détecter le GPL, le R134a, le CO2, le N2O, le DME et bien d'autres, puis rejettent immédiatement les récipients présentant des fuites afin d'empêcher les incendies, les risques pour la santé et les contaminations. Des tests entièrement en ligne nous permettent de procéder à des analyses instantanées avec des résultats ultra-sensibles et précis. Le résultat ? Une qualité optimisée, une meilleure conformité et une réduction des coûts.