Interfaces de communication
Simplifiez la maintenance sur le terrain grâce aux interfaces de communication fiables, robustes et de sécurité intrinsèque proposées par Emerson.
Surveiller de près l'état des appareils sur le terrain fait partie du quotidien de l’exploitation d’une usine. Du logiciel de gestion des équipements aux interfaces de communication, tout doit fonctionner de manière transparente pour optimiser les opérations de maintenance, garantir l’exactitude des données et assurer le bon fonctionnement des appareils.
Avec 25 ans d'expérience dans la technologie portative, Emerson propose des interfaces de communication dotées de diagnostics prédictifs puissants qui simplifient le travail sur le terrain.
Découvrir comment les interfaces de communication peuvent faciliter le travail sur le terrain et le rendre plus efficace.
Trouver l'arborescence des menus pour les appareils avec protocoles Foundation et HART.
With the AMS Trex Field Device Communicator, you can do more in the field than ever before, including commission and validate devices faster, run advanced diagnostics, configure and test valves inline, and power devices directly from the Trex unit itself. Hear from Joel Holmes of Bayer Crop Science on how his team has reimagined field maintenance practices with the AMS Trex.