Restez en contact
Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur l’industrie et les produits d’Emerson
Une électrovanne est un type de vanne qui est commandé par un courant électrique. Une bobine de fil, également appelée électroaimant, est activée pour créer un champ magnétique qui déplace un piston. Ce mouvement permet d’ouvrir ou de fermer la vanne, permettant ou arrêtant le débit de liquides ou de gaz à travers celle-ci.
Que votre application nécessite un contrôle directionnel, une technologie de vanne proportionnelle ou miniature, Emerson fournit la norme de l’industrie en matière de fiabilité, d’adaptabilité et d’efficacité énergétique.
Emerson est leader dans la technologie des électrovannes sans plomb et de contrôle des fluides.