Soudage par infrarouge des plastiques
Pour des soudures sans particules avec une capacité élevée de charge mécanique. Idéal pour les capteurs, les boîtiers électroniques et les produits médicaux.
Les systèmes de soudage par infrarouge Branson fournissent des soudures nettes pour l’assemblage de matériaux semblables ou différents, et sont idéaux pour les pièces fragiles. Un contrôle très précis du procédé et 3D permet d’incorporer des soudures esthétiques aux produits complexes.
Avec le soudage des plastiques au laser et par vibration, Emerson dispose de la plus large gamme de technologies d’assemblage et assure un support technique inégalé.
Le soudage par infrarouge utilise des faisceaux infrarouges intenses qui chauffent rapidement les plastiques immédiatement avant l’assemblage. Les technologies Branson d’Emerson produisent des soudures propres et nettes, des capacités de moulage 3D de pointe, une apparence supérieure et permettent la production écoénergétique qu’exigent les fabricants d’aujourd’hui.
Lors du soudage par infrarouge, les deux moitiés de la pièce sont maintenues rigidement en position près d’une platine émettrice d’infrarouge.
La platine émet ensuite une puissante lumière infrarouge dans les deux parties le long de la trajectoire d’assemblage déterminée, généralement un cercle ou une ligne. La platine est rapidement retirée et les moitiés de la pièce sont immédiatement rapprochées et resolidifiées sous pression.
Le soudage par infrarouge est souvent retenu pour les applications aux formes complexes et irrégulières. L’infrarouge est une technologie d’assemblage utile dans les applications nécessitant des joints hermétiques solides ou quand il est nécessaire de réduire les bavures et les particules. Le soudage par infrarouge permet un assemblage transparent sur transparent sans l’utilisation d’additifs.
Soudage de plastiques sans contact pour des assemblages propres et esthétiques sans particules sur les pièces de taille moyenne Les principales caractéristiques comprennent une plus grande souplesse de conception pour le soudage le long des contours et des pièces en 3D, ainsi qu’une esthétique propre du cordon de soudure.