L’expérience de la conduite est plus qu’un mouvement, elle est une interaction avec les instruments et les jauges, les informations et le son, la sensation et le confort. Les technologies d’assemblage automobile Branson intègrent des pièces, verres, interrupteurs, écrans tactiles, électronique, câblage, capteurs et raccordements de données/d’alimentation dans les commandes, l’éclairage, le confort et l’information. Du tableau de bord à la console, notre expertise en matière d’assemblage et de soudage permet de construire une expérience de conduite plus captivante, plus engageante et plus confortable.
Cliquez pour continuer la lecture Des approches de conception plus intelligentes pour l’assemblage des intérieurs