Plate-forme matérielle DeltaV série S
Écartez les obstacles techniques pour vous concentrer sur vos besoins.
La plate-forme matérielle de la série S ajoute la fonctionnalité des E/S à la demande à la technologie éprouvée de la série M. Grâce à la conception de remplacement à chaud, vous pouvez ajouter des contrôleurs, des cartes d'E/S, des appareils de terrain et des stations de travail, alors que le système est sous tension et fonctionne. Développez et mettez à niveau votre système sans temps d’arrêt. La conception de la plate-forme DeltaV série S simplifie la phase d'installation, car elle permet d'insérer par pression le matériel et de le libérer à l'aide d'un simple bouton, ce qui évite d'endommager les broches de fixation et de trop serrer les éléments sur les rails.
La plate-forme matérielle de la série S est dotée d'une fonctionnalité d'E/S à la demande permettant de supprimer la pré-ingénierie pour les E/S ou le bus, ainsi que les changements de dernière minute au niveau des E/S du projet et de la conception du procédé. Elle a été conçue pour résister à tout type d'environnement, même dangereux, comme ceux de type Classe 1, Division 2 / Zone 2, Groupes A, B, C et D. La plage de température de la plupart des composants matériels de la série S est comprise entre -40 et +70 °C. La plate-forme est donc parfaitement adaptée aux températures extrêmes.
Le matériel de la série S peut se monter sur un support horizontal qui intègre l'alimentation de la boucle. Le marshalling et le câblage croisé pour l'alimentation et la mise à la terre des segments du bus de terrain Foundation sont donc déjà pris en charge, même si une redondance est souhaitée. Exploitant ces caractéristiques, la carte H1 du bus de terrain à alimentation intégrée simplifie considérablement la segmentation du bus de terrain Foundation.
Spécifiées à la fois pour la haute densité et la redondance, certaines cartes récentes d'E/S traditionnelles s'accompagnent de nouvelles fonctionnalités de diagnostic et de nouvelles options de raccordement. Ces cartes ont la capacité de limiter le nombre et la modification des interfaces de câblage.