Optimisation des éoliennes
Solutions d’optimisation des éoliennes qui réduisent les charges, améliorent la production et réduisent le coût de l’énergie.
Nos experts des charges et du contrôle du vent sont spécialisés dans l’optimisation des éoliennes et proposent une large gamme de fonctions de contrôle avancé. Grâce à l’application d’un savoir-faire et de services d’intégration de contrôle avancé, nous parvenons à réduire les charges et/ou à améliorer la production d’énergie et donc à réduire le coût de l’énergie.
Cela comprend des algorithmes et des entraînements permettant de contrôler le pas des pales de l’éolienne principale, la vitesse du rotor, la puissance du générateur et le positionnement du lacet, mais aussi les fonctions auxiliaires telles que le refroidissement, la lubrification, l’alimentation électrique etc.
Production annuelle d’énergie (PAE).
Stratégies de contrôle exclusives pour améliorer la production et les performances (2PI et couple).
Contrôle robuste du pas et de la puissance pour une production optimale d’énergie.
Contrôle individuel du pas pour réduire l’inclinaison et le lacet de la nacelle, les charges extrêmes et de fatigue des pales et du mât.
Amortissement à la transmission pour réduire les charges de fatigue sur la transmission et le multiplicateur de vitesse.
Amortissement actif au mât pour réduire les charges de fatigue de ce dernier.
Boîte à outils logicielle de charge et de contrôle pour optimiser la conception et les calculs de charge pour toutes les tailles d’éoliennes.