Téléchargez et essayez maintenant
L’interface simplifiée de Movicon WebHMI vous permet de créer n’importe quel projet de système d’automatisation dans un environnement de développement unique, de l’IHM intégrée aux salles de commande.
L’interface homme-machine (IHM) Movicon est une solution multi-plateforme qui distribue les projets Movicon.NExT dans l’ensemble de l’entreprise, qu’il s’agisse d’une interface homme-machine de petite taille intégrée ou de systèmes SCADA et de gestion. Utilisant les E/S et les serveurs Web, elle prend en charge Windows et Linux, tandis que la technologie graphique avancée permet un contrôle de surveillance de pointe et une visualisation puissante de l’interface homme-machine, avec un éditeur unique pour tout projet.
Movicon WebHMI présente une interface utilisateur intuitive, entièrement basée sur le Web et compatible avec n’importe quel navigateur, avec des fonctions de base simples et efficaces et des options avancées.
Une solution idéale pour une visualisation sans effort de l’interface homme-machine sur le Web.
Le serveur de données d’E/S Connext© fonctionne avec tous les API et tout autre serveur OPC UA.
Concevez en un seul éditeur n’importe quel projet pour qu’il soit exécuté sur WebHMI ou un SCADA.
Concevez une seule fois et déployez partout grâce à des outils indépendants des systèmes d’exploitation et du matériel.
Architecture ouverte pour un transfert de projet et une gestion à distance faciles et fiables.
Modèles d’authentification robustes et gestion des mots de passe pour un transfert sécurisé des données.
Technologie HTML5 et SVG, avec rendu graphique géré sur le navigateur Web du client.
WebHMI de Movicon propose des technologies centrales tout en fournissant un système unique, ouvert et modulaire, indépendant du matériel et capable d’une visualisation intuitive et interactive de n’importe quel projet. Il permet aux développeurs de configurer le système en fonction des besoins et assure une expérience utilisateur homogène.
Le serveur WebHMI déploie des pages HTML5 afin d’afficher les écrans créés avec Movicon.NExT. Les clients sont basés sur des navigateurs Web et peuvent être localisés sur l’appareil en tant que panneau de commande d’IHM, ou sur un ordinateur distant ou un appareil mobile. Les graphiques WPF sont automatiquement convertis en SVG.
Le Movicon WebHMI comporte de puissantes fonctionnalités qui permettent de proposer des solutions polyvalentes, fonctionnelles et complètes, notamment la gestion des alarmes et des journaux, les données historisées sur n’importe quelle base de données, avec des fonctions d’analyse et de rapport, et la gestion des modifications textuels et linguistiques.
WebHMI est extrêmement modulaire et présente le grand avantage d’utiliser l’éditeur Movicon.NExT. Alors que l’éditeur s’adapte aux capacités spécifiques de WebHMI, il permet également à n’importe quel projet d’être mis à l’échelle ou intégré dans l’écosystème de la plate-forme.
Un outil de développement complet pour créer des projets qui peuvent être directement déployés sur des serveurs Web connectés.
La technologie Movicon WebHMI ne limite pas le nombre d’utilisateurs pouvant se connecter simultanément.
WebHMI exploite la puissante interopérabilité de Movicon.NExT. Les projets peuvent être exécutés en mode WebHMI ou WPF SCADA.
Communication rapide, gestion des données en temps réel et production de graphiques optimisée, sans compromis sur les performances.
Politique de gestion des licences Movicon.NExT
Le modèle de gestion des licences Movicon.NExT est simple, souple et modulaire. Il s’adapte totalement à vos besoins spécifiques et permet de limiter les coûts en fonction des exigences de votre application.
Movicon.NExT propose un modèle de gestion des licences client-serveur basé sur le nombre de repères échangés avec le terrain.Il comporte également des fonctionnalités qui peuvent être achetées en option selon les besoins.
Concepts de modularité des licences Movicon.NExT :
L’environnement de développement (éditeur) complet permet de créer n’importe quel type de projet Movicon.NExT, permettant ainsi d’acheter la licence d’exécution la mieux adaptée aux besoins de votre projet.
L’achat de la licence d’éditeur comprend l’accès à une assistance technique de haut niveau.
Le nombre de licences d’exécution Movicon.NExT est basé sur le nombre de repères déclarés dans le projet et échangés avec le terrain.
« Repère » signifie toute variable « connectée au terrain » en bits, octets, mots, 64 bits flottants et doubles/longs, même si elle est définie comme membre d’un ensemble ou d’une structure. Elle peut désigner des bits uniques, un seul mot et d’autres types de variables.
Remarque : Chaque variable membre d’une structure et d’un ensemble compte pour un numéro de repère.
Remarque : Les repères internes ne sont pas comptabilisés (non connectés au terrain).
Les licences d’exécution sont proposées sous forme de licences PRO et LT pour les versions serveur, client ou client/serveur.
Mode démonstration
Si aucune licence n’est détectée au démarrage, Movicon avertit l’utilisateur et fonctionne en « mode démonstration » avec un éditeur entièrement fonctionnel et une durée d’exécution maximale de deux heures.