DeltaV SIS – Ingénierie
Simplifiez et rationalisez vos tâches d'ingénierie avec un environnement de configuration intégré pour SIS et SNCC.
Les blocs de fonction dédiés certifiés CEI 61508 offrent une technologie d'ingénierie avancée, une configuration de type glisser-déposer, des fonctions de sécurité très complètes et des interfaces logicielles de type explorateur. Ces blocs de fonction simplifient la configuration et le dépannage en fournissant toute la logique de sécurité requise pour les fonctions de vote, de séquence ou d'alarme.
Le logiciel d'ingénierie vous permet de gérer tous les aspects de la configuration de votre système, y compris la configuration matérielle, la logique de sécurité, les changements et l'historique.
Le système DeltaV SIS vous permet de mettre au point des applications de sécurité sans avoir recours à un développement personnalisé du code. Les blocs de fonction dédiés, certifiés selon la norme CEI 61508, permettent le déploiement intuitif de la fonction de vote, de la séquence d'événements et des matrices des causes et effets, ce qui réduit les risques pendant le développement, la mise en service et le démarrage.
La fonction instrumentée de sécurité doit être considérée comme une entité à part entière – avec un capteur, un solveur logique et un élément de contrôle final – car la plupart des défaillances affectant les applications SIS surviennent sur le terrain.
Le système instrumenté de sécurité DeltaV SIS™ permet de surveiller en continu la capacité des capteurs, des solveurs logiques et des éléments finaux à fonctionner à la demande et ce, tout en facilitant l'intégration des fonctionnalités de diagnostics de terrain dans la logique de sécurité.