Ces skids portables sont installés sur le tas de lixiviation, les instruments sans fil (pression, débit) apporteront davantage de visibilité sur le procédé d’irrigation en détectant les défaillances telles que les obstructions ou ruptures de conduites d’irrigation. Par conséquent, le procédé de lixiviation est plus stable et les coûts d’exploitation et de maintenance sont réduits. En même temps, la sécurité des personnes est renforcée du fait qu’aucun opérateur n’est nécessaire au-dessus de la lixiviation en tas.