Certaines défaillances (p. ex. une fuite de la vanne) peuvent diminuer le niveau des cuves d'électro-extraction, ce qui a un impact important sur la production de cathodes et leur qualité. En outre, une défaillance crée un risque d’explosion en raison de la forte concentration d'hydrogène. La surveillance sans fil du niveau des cuves d'électro-extraction est une solution sans fils facile et rapide à installer, qui vous donne une visibilité totale du niveau de la cuve.