À propos de la technologie de détection de flamme

À propos de la technologie de détection de flamme

Comment choisir les bons appareils pour surveiller le risque d’incendie.

Spectre électromagnétique

Principes de la détection de flamme

Les flammes émettent des rayonnements électromagnétiques dans les longueurs d’ondes infrarouges (IR), la lumière visible et les longueurs d’ondes ultraviolettes (UV), en fonction de la source de combustible. Certaines flammes étant invisibles à l’œil humain, les détecteurs de flamme actuels utilisent des technologies optiques pour remplir leur fonction de détection. Des technologies optiques de détection de flamme ont été mises au point et utilisent les UV, les UV/IR et les infrarouges multispectres pour détecter les flammes de différentes sources de combustibles. Ces produits de détection de flamme s’appuient sur la portée optique du rayonnement émis dans les bandes spectrales pour déterminer s’il s’agit véritablement d’une flamme.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Principes de la détection de flamme

Critères de performance

Types de carburant

Déterminez si la flamme potentielle que vous cherchez à détecter sera à base d'hydrocarbure ou non organique. Avec des flammes d'hydrocarbures, une combinaison de méthane et d'oxygène produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Ce type de feu crée un signal UV à une longueur d'onde de 0,2 micron et un signal IR à 2,7 microns et 4,5 microns. Les flammes d'hydrogène ne produisent que des molécules d'eau, de sorte que nous ne pouvons pas observer le même pic de CO2 qu'une flamme d'hydrocarbure est censée produire.

Fausses alarmes

Les conditions ambiantes telles que la lumière du soleil, la foudre, les objets chauds et d'autres sources non inflammables peuvent provoquer de fausses alertes. Il est essentiel que le détecteur de flamme soit capable de faire la distinction entre un incendie réel et une fausse source de rayonnement.

Plage de détection

Les technologies de détection de flamme sont efficaces pour reconnaître une flamme à différentes distances. Il est important d'utiliser un détecteur qui puisse fonctionner à l'intérieur de la plage de détection requise.

Champ de vision

Les détecteurs optiques de flamme sont équipés d'un champ de vision similaire à celui de l'objectif d'une caméra. La prise en compte du champ de vision permet de déterminer le nombre de détecteurs nécessaires pour couvrir une installation ou une zone spécifique de l'installation.

Vidéo de Megan McCoy sur les détecteurs de flammes

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.