Un système de comptage est un système intégré constitué de composants matériels et logiciels configurés pour surveiller et réguler les procédés industriels complexes.
Ce système vise à contrôler et calculer le débit sur une ligne de comptage et à faciliter l'accès aux données critiques, ce qui permet aux opérateurs de surveiller les conditions du procédé et d'envoyer des instructions de commande aux appareils connectés sur le terrain. Par exemple, un système dédié à la mesure de débit doit être capable de rapidement détecter les variations de mesure et de fournir des informations sur la perturbation du procédé afin d'accélérer la mise en place d'une solution.