Détection de fuites sur les emballages
Solutions de test rapides et en ligne de l’étanchéité pour les applications d’emballage d’aérosols, de produits pharmaceutiques et agro-alimentaires.
Les lignes d’emballage d’aujourd’hui doivent s’adapter à des niveaux sans précédent de variétés d’emballages, assurer la qualité, la sécurité et la conformité réglementaire tout en augmentant la production pour répondre aux demandes du marché.
Les systèmes de détection des fuites d’emballage Rosemount d’Emerson aident les fabricants à répondre aux exigences de qualité et à réduire les déchets et les pertes de production causées par les emballages défectueux. Ces systèmes automatisés, en ligne, utilisent la technologie du laser à cascade quantique (QCL) pour assurer un contrôle d’étanchéité du produit à 100 % en temps réel pour une grande variété de types et de tailles d’emballages dans les applications d’emballages d’aérosols, agro-alimentaires et pharmaceutiques.
L’emballage en atmosphère modifiée (MAP) n’est efficace que si l’emballage lui-même est intact, ce qui fait du test des fuites une étape essentielle du procédé dans toute opération MAP de bout en bout.
Le système de détection des fuites d’emballage Rosemount CT4215 identifie les fuites inférieures à 0,3 mm à des vitesses pouvant atteindre 200 unités par minute sans déformation des emballages. Le système teste une large gamme de produits, y compris la viande, le fromage râpé, les pains plats, les plats cuisinés et les salades. Il peut également accueillir différents supports d’emballage, tels que des plateaux, des sacs et des sachets, ce qui améliore la flexibilité de la ligne d’emballage et la polyvalence des conversions.
Sachets et sacs
Les fabricants de biens de consommation emballés (CPG) doivent faire face à des niveaux sans précédent de variétés d’emballages, et augmenter la production pour répondre aux demandes du marché tout en garantissant la qualité, la sécurité et la conformité aux réglementations.
Emerson peut aider les fabricants à réduire les déchets et les pertes de production causés par des emballages défectueux et à répondre aux exigences de qualité à l’aide du système de détection de fuites d’emballage Rosemount CT4215. Ce système automatisé en ligne peut être configuré pour contrôler l’étanchéité d’un grand nombre de types d’emballages et d’applications afin de garantir aux producteurs une qualité constante, davantage de souplesse et une plus grande polyvalence lors des changements de production.
Système de détection de fuites sur emballages Rosemount™ CT4215
Le système Rosemount CT4215 est un système en ligne qui teste avec précision l’étanchéité de 100 % des emballages de produits agro-alimentaires présents sur les lignes de production.
Page d’application Détection des fuites dans les emballages sous atmosphère modifiée des produits agro-alimentaires à l’aide de testeurs d’étanchéité automatisés
Effectuer une inspection exhaustive des produits en temps réel grâce à la détection des fuites en ligne, tout en éliminant les emballages défectueux présentant des fuites
Vidéo Détection des fuites dans les emballages sous atmosphère protectrice (MAP) à l’aide du Rosemount CT4215
Assurez l’intégrité totale de l’étanchéité des emballages sous atmosphère modifiée (MAP) des produits agro-alimentaires grâce à une solution laser automatisée, à grande vitesse et en ligne qui permet de détecter avec précision et en temps réel les fuites d’une taille inférieure à 0,3 mm.
Le contrôle accru du procédé de remplissage dans la production de boissons repose sur une détection efficace des fuites afin d’empêcher les produits défectueux de quitter l’installation. Les systèmes de détection des fuites par laser d’Emerson aident les exploitants de boissons à tester la bière, les spiritueux et les boissons gazeuses pour détecter les microfuites en temps réel. Nos systèmes sont entièrement automatisés et permettent de tester en ligne et à grande vitesse l’intégrité des fermetures de conteneurs de différentes tailles de bouteilles, de fûts et de boîtes.
Canettes de boissons gazeuses
Les fabricants de biens de consommation emballés (CPG) doivent faire face à des niveaux sans précédent de variétés d’emballages, et augmenter la production pour répondre aux demandes du marché tout en garantissant la qualité, la sécurité et la conformité aux réglementations.
Emerson peut aider les fabricants à réduire les déchets et les pertes de production causés par des emballages défectueux et à répondre aux exigences de qualité à l’aide du système de détection de fuites d’emballage Rosemount CT4215. Ce système automatisé en ligne peut être configuré pour contrôler l’étanchéité d’un grand nombre de types d’emballages et d’applications, notamment les emballages sous atmosphère modifiée (MAP), les fûts chargés de CO2 et les contenants d’alcools, afin de garantir aux producteurs une qualité constante, davantage de souplesse et une plus grande polyvalence lors des changements de production.
Système de détection de fuites sur emballages Rosemount™ CT4215
Le système Rosemount CT4215 est un système en ligne qui teste avec précision l’étanchéité de 100 % des emballages de produits agro-alimentaires présents sur les lignes de production.
Vidéo Détection des fuites dans les emballages sous atmosphère protectrice (MAP) à l’aide du Rosemount CT4215
Assurez l’intégrité totale de l’étanchéité des emballages sous atmosphère modifiée (MAP) des produits agro-alimentaires grâce à une solution laser automatisée, à grande vitesse et en ligne qui permet de détecter avec précision et en temps réel les fuites d’une taille inférieure à 0,3 mm.
Le système de détection des fuites sur les emballages d’aérosols Rosemount d’Emerson permet de détecter et de rejeter instantanément les bombes aérosol défectueuses qui descendent la chaîne de production à un rythme pouvant atteindre 600 bombes par minute. Ces systèmes testent l’intégralité de la bombe, quelle que soit sa forme ou sa taille, en veillant à ce que tous les points de défaillance, y compris les vannes, les sertissages, le tri-weld et les jointures, soient testés. Ils peuvent détecter une large gamme de propulseurs, notamment le GPL, le R134a, le CO2, le N2O et le DME. Les systèmes d’Emerson sont entièrement conformes aux réglementations et normes de l’industrie, y compris UN, ADR, FEA et BAMA, entre autres pour vous aider à assurer le contrôle de vos procédés.
Système de détection de microfuites sur les emballages d’aérosols Rosemount CT2211
Le système de détection de microfuites sur les emballages d’aérosols Rosemount CT2211 est un testeur de fuite en ligne automatisé qui utilise la technologie à laser à cascade quantique (QCL) pour détecter et écarter les bombes aérosol qui fuient en temps réel sans perturber la production.
Page d’application Vérifier l’intégrité des produits aérosols en temps réel à l’aide de détecteurs de microfuites automatisés
Garantir la qualité avec une inspection exhaustive des produits grâce à la détection des fuites en ligne tout en éliminant les conteneurs défectueux présentant des fuites
Vidéo Système de détection de microfuites Rosemount CT2211
Pour répondre à la forte demande actuelle de produits aérosols, les lignes d’assemblage doivent produire des volumes importants avec un large éventail d’emballages, tout en respectant des normes strictes de sécurité et de qualité.