Analyseurs de gaz de combustion

Analyseurs de gaz de combustion

Un rendement de combustion optimal est obtenu en maintenant le niveau d'oxygène idéal dans les gaz de combustion provenant des procédés de combustion.

Voir les produits

Améliorer l'efficacité de la combustion avec les analyseurs de combustion Rosemount™

Dans les chaudières et les systèmes de chauffage de procédé, la quantité d'oxygène restant après une réaction de combustion est un indicateur de l'achèvement du procédé. Une combustion complète ne laisse aucun réactif - combustible ou oxygène. Un excès de combustible est à la fois coûteux et dangereux en raison du risque d'explosion, tandis qu'un excès d'air peut éteindre les flammes et réduire le contenu en chaleur. Les analyseurs de combustion Rosemount permettent de mesurer avec précision l'oxygène restant dans les gaz de combustion. Maintenir un niveau d'oxygène optimal permet de produire les niveaux les plus bas de NOx, CO et CO2.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Améliorer l'efficacité de la combustion avec les analyseurs de combustion Rosemount™

Produits



Vidéos et études de cas

Emerson’s Rosemount™ in-situ oxygen analyzer probes are fully field repairable. In this video, we’ll show you how to install a replacement cell in the oxygen analyzer probe and replace your diffuser using a Rosemount™ Oxygen Analyzer Replacement Kit.

Doug Simmers talks about the 6888 In-Situ Flue Gas Oxygen Analyzer and the Integral AutoCal feature.

Doug Simmers explains how the 6888 In-situ combustion analyzer helps customers solve challenges like improving combustion efficiency.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.