Systèmes et logiciels DeltaV™ pour la métallurgie et l’exploitation minière
Intégrez facilement et en toute sécurité les sites à distance et bénéficiez d’une visibilité en temps réel sur les procédés pour garantir une exploitation plus durable.
Dans un environnement où l’exploitation minière est essentielle au fonctionnement de l’économie mondiale et où vous êtes chargé d’en faire plus avec moins, de réaliser des projets dans les délais, d’améliorer les performances et la production, et d’assurer des opérations plus sûres et durables semble relever pratiquement du domaine de l’impossible. Le réseau mondial d’experts dédié d’Emerson a aidé de nombreuses exploitations minières et métallurgiques à mettre en œuvre facilement et économiquement les systèmes numériques de contrôle-commande DeltaV. DeltaV offre des informations fiables et en temps réel sur le contrôle supérieur de leurs procédés afin d’améliorer la production et les performances, ainsi que des opérations plus sûres et plus durables.
Les technologies DeltaV facilitent l’intégration transparente et sécurisée d’une variété de systèmes et de technologies, minimisant ainsi le besoin de ressources. Lorsque les données sont transférées dans le système de contrôle-commande DeltaV, elles sont automatiquement contextualisées, ce qui signifie que vous disposez de données plus utiles et d’une meilleure visibilité de votre procédé et de votre production sur chaque site, que vous minimisez le recours à des étapes manuelles et que vous économisez du temps et de l’argent.
Obtenez la conformité ISASecure SSA niveau 1 et IEC 62443 de haut en bas, et assurez-vous que l’ensemble du système, du contrôle à l’analyse de l’entreprise, est renforcé contre les cybermenaces émergentes.
DeltaV facilite la standardisation sur une seule architecture de système de contrôle-commande et permet d’assurer une meilleure récupération des matériaux extraits. Les technologies avancées de contrôle des procédés et la connexion simple aux systèmes de contrôle électrique permettent aux équipes d’analyser l’état de leur système, de mieux ajuster la production pour optimiser l’utilisation de l’eau et de l’énergie et d’améliorer les performances tout en établissant un pont vers une plus grande durabilité opérationnelle.
Vous travaillerez aux côtés du réseau mondial de ressources locales et spécialisées d’Emerson pour assurer la réussite des projets d’investissement grâce à des stratégies de gestion de projet modernes et des pratiques d’ingénierie innovantes. En tirant parti de nos technologies flexibles et inédites qui réduisent la complexité et les coûts de mise en œuvre et de maintenance, vous ne parviendrez pas seulement à la réussite du projet, mais aussi à l’excellence opérationnelle.
Compatible nativement avec les moteurs d’analyse et les dispositifs d’analyse en périphérie, DeltaV permet un fonctionnement à distance en simplifiant le transfert des informations. Vous obtiendrez des données fiables, en temps réel et des informations sur le procédé et l’état de vos équipements pour améliorer les performances de votre procédé et de votre production. Vous économiserez ainsi du temps, de l’argent et des ressources, et pourrez vous concentrer sur la prise de décisions commerciales.
DeltaV s’intègre facilement à une grande variété de technologies et de systèmes. Les technologies DeltaV simplifient la standardisation d’une architecture de contrôle unique pour faciliter la collecte et la contextualisation des données permettant une utilisation locale et un partage sécurisé et efficace. En réduisant la complexité, en intégrant uniquement les données nécessaires et en minimisant les coûts, vous améliorerez la prise de décision et réduirez le coût total de possession.
Établissez une stratégie de cybersécurité proactive pour protéger votre système de contrôle du procédé et votre réseau contre les menaces potentielles.
OPC-UA permet un échange de données sécurisé entre les applications, tandis que les fonctions de modélisation de l’information donnent une valeur significative aux données.
Le marshalling électronique offre la possibilité d’ajouter des E/S n’importe où dans l’usine, sans altérer les armoires de la salle de commande.
MTP facilite l’intégration des systèmes numériques de contrôle-commande et d’automatisation programmable.
Le contrôleur DeltaV PK accélère le traitement logique, inclut des protocoles de périphérique Ethernet natifs intégrés et il est proposé en plusieurs tailles évolutives, ce qui lui permet de s’adapter à diverses applications telles que le contrôle des périphériques Ethernet, les plates-formes d’exploitation et une grande variété de tailles de systèmes.
Modifiez votre système en toute simplicité et supprimez les tâches d’ingénierie sans valeur ajoutée.
La carte d’E/S Ethernet (EIOC) permet une surveillance et un contrôle faciles des périphériques Ethernet.
Visualisez en temps réel les données du procédé et les tendances historiques, et recevez des notifications d’alarme sur votre appareil mobile, où que vous soyez.
Menez à bien les projets les plus complexes en respectant les délais et le budget.
Grâce à ses différents contrôleurs et plates-formes d’E/S, le système DeltaV jouit d’une flexibilité qui lui permet de s’adapter à tous vos besoins.
Le contrôle avancé intégré offre des applications permettant d’améliorer la performance du contrôle et d’optimiser l’exploitation du procédé.
Instaurez l’excellence opérationnelle grâce aux fonctions de simulation pour le développement, les tests et la formation.