Distributeurs pneumatiques
Solutions de distribution, pneumatiques, efficaces et fiables pour l’automatisation tout-ou-rien et les applications industrielles.
Emerson propose une large gamme d’électrovannes et distributeurs à commande électropneumatique 2, 3 et 4 voies avec des capacités de bus de terrain et d’E/S. Nos produits incluent également des distributeurs ISO, montés en ligneou à clapet pour l’air comprimé ainsi qu'une gamme pour le vide. Pour les applications nécessitant une réponse rapide et un contrôle précis de la pression et du débit, nous proposons en outre la gamme la plus complète de vannes proportionnelles dans le secteur de l’automatisation.
Avantages de la technologie de réseau à bus de terrain