Protection contre les flammes et pare-flammes
Protection contre des événements potentiellement catastrophiques
La protection contre les flammes est d’une importance cruciale dans les systèmes qui recueillent les gaz, tels que les torchères, les oxydateurs thermiques et les dispositifs de récupération des gaz. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les zones d’atmosphère explosive, comme les entrées d’air des fours, les cheminées d’échappement et les vannes de ventilation des cuves.
Les flammes non confinées sont des applications en bout de ligne qui ne sont pas contenues par une barrière physique comme une conduite. Dans la mesure où elles ne sont pas contenues, elles se propagent plus lentement (en dessous de la vitesse du son). Elles nécessitent néanmoins une protection afin d’empêcher qu’une flamme n’atteigne une cuve et ne l’enflamme.
La sélection d’un pare-flammes en ligne approprié pour les applications confinées dépend de l’intensité de la flamme dans une conduite, en termes de vitesse et de pression. 7 stades distincts peuvent être atteints par une flamme si la conduite est suffisamment longue et la combustion suffisamment rapide et intense.
Une fois qu’une détonation se produit dans un système de tuyauterie, elle doit toujours passer par un état de suralimentation (ou « instable ») avant de se stabiliser. L’état de détonation est souvent imprévisible et, par conséquent, il est plus sûr de spécifier des pare-flammes antidétonants conçus pour les détonations instables.
Le pare-flammes absorbe la chaleur de la flamme quand celle-ci passe dans des conduits étroits dotés de parois métalliques (appelés éléments de cellule de flammes).