Systèmes de soudage portables
Systèmes à ultrasons flexibles pour le soudage par points dans les applications industrielles de faible puissance
Les soudeuses et commandes Branson de qualité industrielle conviennent parfaitement aux travaux d'appoint rapides, aux ajustages et aux configurations difficiles d'accès. Disponible en trois fréquences et selon des modes de soudage multiples, le système portable et polyvalent LPX offre un contrôle maximal.
La plate-forme d'alimentation électrique Branson LPX s'adresse aux applications qui requièrent un courant d'alimentation jusqu'à 550 W. La plate-forme LPX est équipée d'un circuit breveté avec un contrôle d'amplitude en boucle fermée. Elle est disponible en option avec un détecteur de terre monté en usine. Trois fréquences sont disponibles :
* 20 kHz à 150 W et 550 W
* 30 kHz à 500 W
* 40 kHz à 150 W et 550 W
Les options de fréquence comprennent trois modes : permanent, temps et énergie, pour davantage de flexibilité et un contrôle de procédé optimal.