Accéléromètre de sécurité A021251-EX

Product Description

Accéléromètre de sécurité polyvalent compatible avec l'analyseur portable CSI 2125-IS.

Sensibilité (±10 %)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Étendue de mesure
±10 g (±98 m/s²)
Plage de fréquence (-3 dB)
0,80 kHz (48 cpm)
Sensibilité transversale
≤5 %
Tension/Courant d’excitation
De 18 à 30 Vcc/de 0,50 à 8 mA
Poids
100 grammes (valeur nominale)
Température de service
-55 à 115 °C (-67 à 239 °F)

Caractéristiques

  • La gamme d'accéléromètres couvre toutes les applications standard.
  • L'accéléromètre triaxial réduit le temps de recueil des données.
  • Les accéléromètres montés sur pivot et à profil bas éliminent la tension des câbles.
  • De nombreux articles sont développés en partenariat avec les principaux fabricants du secteur.