AMS-P-Ovation Interface

AMS Device Manager avec le système de contrôle Ovation

Product Description

Grâce à AMS Device Manager, le système de contrôle expert Ovation assure une communication transparente avec les instruments de terrain intelligents et les technologies de bus, tels que les bus de terrain HART, Foundation et PROFIBUS afin d’offrir toute la puissance de l’intelligence prédictive. AMS Device Manager communique avec le système Ovation afin de fournir des capacités supplémentaires de diagnostic et de surveillance.

Caractéristiques

  • Diminuez les coûts de fonctionnement et de maintenance grâce à des capacités de diagnostic prédictif
  • Réduisez les coûts de démarrage et de mise en service grâce à une configuration d’appareil simple
  • Surveillez et contrôlez les appareils de terrain intelligents à travers une boucle de courant 4-20 mA et une information d’appareil numérique
  • Prenez en charge tous les appareils depuis une seule plate-forme intégrée
  • Cartographiez les variables des appareils secondaires pour les points de procédé Ovation pour l’affichage, les alarmes et les rapports

Documentation et schémas